- Snadné odvíjení přímo z krabice
- Úspora místa na místě použití díky stohovatelnosti
- Ochrana výrobků
- Ruční přeprava možná díky nosným rukojetím
- Snadná likvidace
- Možné řešení dávkovače (opakovaně použitelné)
Produkty pro přepravu, skladování, odvíjení
Naše řešení pro přepravu, skladování a odvíjení kabelů umožňuje účinnou a ergonomickou manipulaci.
Odvíjecí karton
Přenosná kartonová krabice s možností odvíjení a uložení
Nemáte zrovna bubnový stojan a hledáte flexibilní alternativu pro odvíjení? Společnost LAPP pro vás má cenově výhodné a flexibilní řešení.
Pomocí naší kartonové krabice na kabelové bubny můžete bez námahy odvíjet bubny značky LAPP s průměrem příruby 40 cm. Kartonové krabice jsou ideální pro ruční přepravu a lze je naskládat na sebe přímo na místě nebo zabudovat do podlahového regálu.
Odvíjecí paleta pro kabelový buben
Přepravní pomůcky s odvíjecí funkcí
Potřebujete přepravní pomůcku s funkcí přímého odvíjení? Pomocí naší odvíjecí palety pro kabelový buben je možné odvíjet bubny s průměrem příruby do 90 cm přímo z nosiče.
Naše odvíjecí palety pro kabelové bubny jsou ideální volbou pro přepravu a skladování a díky svému ošetření IPPC jsou také vhodné pro export.
- čtyřcestný vstup
- bubny lze odvíjet přímo z nosiče nákladu
- bubnem není nutné pohybovat, čímž se snižuje riziko poškození
- k opakovanému použití
- vhodné pro vývoz, díky ošetření IPPC
Champion
Přenosný a flexibilně nastavitelný zásobník na kabely
Champion je naše lehké řešení pro odvíjení bubnů. Snadno navíjí malé cívky od velikosti 15 cm nebo kabelové bubny do průměru příruby 90 cm. Díky speciální konstrukci je LAPP Champion obzvláště lehký a přitom bezpečně a stabilně stojí na různých površích.
Zásobník kabelů je k dispozici ve dvou různých provedeních - Champion 52 nebo Champion 67. V závislosti na modelu je výrobek vhodný pro různé šířky bubnu maximálně 52 nebo 67 cm.
- univerzální odvíječ bubnů v lehkém provedení
- bezpečná stabilita díky gumovým nohám nebo přepravitelnost díky kolečkům
- snadno nastavitelné nosné válce se šesti různými polohami
- nosnost až 200 kg
- odolnost vůči povětrnostním vlivům díky použití vysoce kvalitních nerezových materiálů
Řešení regálů na míru
Regálové systémy pro bubny a kruhy na míru
Naše regálové systémy lze plánovat individuálně, flexibilně přizpůsobit všem požadavkům a následně podle potřeby rozšiřovat. Jsou ideální volbou pro uložení předmětů a umožňují jejich použití přímo z regálu.
- Přehledné a jasné uložení všech předmětů
- krátká doba nastavení
- Kabely lze svazkovat přímo z regálu
- Možnost snadného odstranění
Plastový buben
Bubny pro hygienicky náročná použití
Potřebujete splnit určité hygienické požadavky? Na vyžádání můžete naše kabely a vodiče také za příplatek obdržet na recyklovaných plastových bubnech, které jsou šetrné k životnímu prostředí a které můžete používat v čistých prostorech.
- vhodné pro použití v čistých prostorech
- vyrobeno z polypropylenu
- vysoká stabilita i přes nízkou čistou hmotnost
- vhodné pro export
- volitelné velikosti bubnů jsou stejné jako u standardních bubnů LAPP z překližky
Bednění Lamiflex
Chytré bednění na buben pro námořní přepravu
Potřebujete obalové řešení, které je vhodné pro námořní přepravu? Nabízíme cenově výhodné bednění Lamiflex jako jednoduchou a časově úspornou alternativu k bednění z dřevěné desky. Tím je kabel účinně chráněn před vlivy, které na něj působí při námořní přepravě.
- omezuje poškození bubnových bočnic v důsledku fixace obložení lepicí páskou
- UV-stabilní bubnové bednění, které dokonale padne mezi příruby kabelového bubnu (bez dutin)
- účinně chrání kabel před poškozením (odolnost proti nárazu až 100 kg/cm³)
- odolnost proti hmyzu a mořské vodě
- snižuje riziko zranění (absence hřebíků nebo dřevěných třísek)
Vícekomorový buben
Instalace několika kabelů a odvíjení na místě
Vícekomorový buben, který lze na základě poplatků individuálně konfigurovat, lze použít k odvíjení přímo na Vašem staveništi. Vícekomorový buben umožňuje současné osazení několika kabely přímo u Vás na pracovišti.
- snížení nákladů na přepravu
- současná instalace více kabelů v místě instalace
- zjednodušené procesy na místě
- Komplexní spletení více lanek není nutné
Systémy pro jednožilové vodiče
Mobilní přepravní, organizační a řezací systém
Potřebujete mobilní přepravní, organizační a střihací systém pro vaše jednožilové vodiče? Společnost LAPP má řešení! Pro kruhy jednožilových vodičů LAPP jsou k dispozici dva základní systémy: TRONIC box nebo TRONIC modul s různými vozíky a kapacitami jednožilových vodičů. Volitelně si lze zvolit i měřicí přístroje se stříhacím zařízením pro oba systémy. S vozíkem pro jednožilové vodiče TRONIC S12 máme pro vás připraveno také řešení pro přepravu, organizaci a stříhání LAPP jednožilových vodičů na cívce.
- zjednodušuje manipulaci s jednožilovými vodiči v kruhu a cívce
- čisté a přehledné uložení
- přímé odstranění materiálu z širokého sortimentu výrobků v místě použití
- rychlé a efektivní procesy konfekce s krátkou dobou instalace
- skladování a odvíjení vhodné pro kabely (bez kroucení nebo zauzlování)
Přepravní stojan
Přeprava a skladování stojících bubnů
Z důvodů kvality, bezpečnosti a manipulace se velké bubny přepravují na speciálně navržených (podle norem IPPC) dřevěných rámech. Rámy pro přepravu jsou k dispozici zdarma pro velké bubny s průměrem příruby 140 cm a více.
- čtyřcestný vstup
- bezpečné uložení i v terénu (na staveništích)
- vhodné pro export dle standardu IPPC
Bubnový vozík
Mobilní přepravní, objednávací a řezací vozík
Potřebujete mobilní možnost odvíjení a skladování více bubnů? Společnost LAPP má řešení! Bubnový vozík lze individuálně vybavit osmi bubny a v případě potřeby rozšířit o čtyři osy cívek. To znamená, že na místo použití lze pohodlně přepravovat bubny s průměrem bočnice mezi 40 a 50 cm a celkovým zatížením až 400 kg.
- čisté skladování a přímé použití bubnů
- snadné a rychlé vyjmutí jednotlivých kabelů
- krátká doba nastavení
- možnost svazování kabelů z bubnového vozíku