38001014
SOLAR KABEL H1Z2Z2-K
Solární kabel; 1X6; černá; U0/U: 1 /1 kV; Polymerová směs zesítěná elektronovým paprskem; Pevné uložení; Bez halogenů
TUV SOLAR KABEL H1Z2Z2-K 6MM² BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
18.559,10 Kč
(1.855,91 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 1000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Očekávaná životnost 25 let za normálních podmínek použití, jak je uvedeno v EN 50618 / VDE 0283-618
- Omezené šíření plamene a tvorba toxických zplodin v případě požáru
- Použitelný venku
Použití
- V souladu s EN 50618, Příloha A také k instalaci v elektroinstalačních trubkách, lištách, na, v nebo pod omítkou a také v přístrojích. Vhodné i pro použití v zařízeních a systémech s ochranou zabezpečenou izolací (třída ochrany II) a na nich.