70002754
Spirálový kabel; 4G1.5; 500mm - 1500mm; U0/U: 450/750 V; PUR; Identifikace žil: Barvy
SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G1,5/500
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.086,75 Kč
(108.675,01 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Díky odolnému PUR materiálu pláště dlouhodobá životnost v drsných podmínkách
- Dobrý poměr ceny a výkonu
- Odolný proti mnoha mazivům na bázi minerálních olejů, zředěným kyselinám, vodným alkalickým roztokům a dalším chemickým látkám
- Široké možnosti použití
Použití
- Stavba strojů a přístrojů s flexibilním napájením stejně jako v loděnicích
- Stavební stroje a poháněné dveře
- Měřicí, řídicí a regulační technika
- V komerčních, průmyslových nebo zemědělských zařízeních: k připojení nářadí, přístrojů a mobilních motorů
- Pro vnitřní i venkovní aplikace