72400000
EPIC® SIGNAL M23 Contacts
Kontakt pro velikost pouzdra: M23; ; Kolík; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 1mm²; Mosaz Pozlacený
EPIC® SIGNAL M23 SCM 1MM AU 0.14-1.0 (100
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.058,86 Kč
(1.058,86 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
- Letovací připojení se snadno aplikuje a vytváří konektorové spojení, které je odolné proti nárazům a vibracím.
- Se zlatou vrstvou odolnou proti korozi pro nízký kontaktní odpor a dlouhou životnost výrobku.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Zur Verwendung mit Steckverbindern der Serie EPIC® SIGNAL M23.