Vize stát se globálním hráčem
Historie společnosti LAPP
Ti, kteří chtějí utvářet budoucnost, by měli znát svou vlastní minulost. Pro nás ve společnosti LAPP jsou naše kořeny a hodnoty zakladatelů, Oskara a Ursuly Idy Lappových, inspirací pro naše dnešní i budoucí jednání. V průběhu let určovaly naše hodnoty to, kým jsme: orientovaní na zákazníka, úspěch, rodinu a na inovace. To jsou hodnoty, za kterými si rodina Lapp stojí. Právě tyto hodnoty umožnily společnosti LAPP, aby se stala světovým lídrem na trhu integrovaných propojovacích systémů.
Úspěšné milníky společnosti LAPP
Éra hospodářského zázraku. Průmyslové odvětví roste, ale při montáži kabelů do strojů musí být do hadic všechny izolované kabely vkládány samostatně a ručně. To je pracné a časově náročné. Oskar Lapp má lepší nápad. Vyvine první flexibilní průmyslově vyráběný ovládací kabel s různě barevnými izolovanými dráty. Oskar a Ursula Ida Lappovi pojmenovali flexibilní a oleji odolné kabely ÖLFLEX®. Tímto Lappovi vytvořili první značkový produkt v tomto odvětví. V počátcích společnost sídlí a skladuje své výrobky v domě manželů ve stuttgartské čtvrti Vaihingen.
Ursula Ida Lappová registruje společnost U.I. Lapp KG, která nese její jméno. Pro Oskara Lappa to znamená naplnění jeho dlouholetého snu. Společnost zahajuje svou činnost s bankovní půjčkou ve výši 50 000 marek. Oskar Lapp se zaměřuje na technickou stránku, zatímco jeho manželka Ursula Ida se stará o obchodní záležitosti.
Skupina LAPP založila v roce 1963 další společnosti, včetně společnosti Lapp Kabelwerke GmbH. I v počátku své historie společnost vyrábí kabely tak, aby splňovaly požadavky zákazníků V roce 1965 se sídlo společnosti přestěhovalo z domu Lappů ve čtvrti Vaihingen na své současné místo, jen pár kilometrů odtud na ulici Schulze-Delitzsch-Strasse.
Lappovi v USA založili Ölflex Inc., první mezinárodní dceřinou firmu společnosti. Tehdy to byl pro rodinné podniky neobvyklý krok. Úspěch se dostavil záhy: partneři z USA si cení zaměření na zákazníka a příkladné služby.
Siegbert Lapp, syn zakladatele, založil společnost S. Glaskabel GmbH. Dnes je známá jako Lapp Systems GmbH a nabízí systémy šité na míru zákazníka.
Smrt Oskara Lappa značí konec jedné éry – začíná nová: Ursula Ida Lappová se svými syny Andreasem a Siegbertem Lappovými pokračuje ve vedení podniku v duchu jeho zakladatele.
Nadace Oskara Lappa vznikla na památku svého zakladatele. Věnuje se výzkumu srdečních onemocnění. Cena Oskara Lappa za výzkum podporuje mladé vědce.
Počet mezinárodních společností roste. Skupina nyní působí na hlavních světových trzích v Asii, Evropě a Americe. Skupina Lapp zaměstnává 2500 lidí v 50 podnicích a má více než 100 národních partnerů po celém světě.
Společnost LAPP je jednou z prvních společností v oblasti připojovací techniky, která zákazníkům nabízí možnost objednávat si produkty on-line. Tištěný katalog se však vydává až dodnes.
Mimořádná událost: světové turné ÖLFLEX®. Na své cestě navštíví jedenáct míst LAPP, urazí více než 51 000 km a podepíše ji přes 2 500 lidí.
Společnost LAPP stanovuje svým novým servisním a logistickým centrem v Ludwigsburgu nový standard. S plochou více než 29 700 m2 se do tohoto centra vejde až 90 000 kabelových bubnů, které lze nakládat do nákladních vozidel pomocí 30 ramp. Sklad je plně automatizovaný a zákazníci v Německu obdrží objednané zboží do 24 hodin.
Společnost LAPP stále více nabízí systémová řešení, včetně servokabelů a vlečných řetězů. Tuto produktovou řadu najdete pod názvem ÖLFLEX® CONNECT.
Matthias Lapp přebírá činnost v Evropě, Jižní Americe, na Blízkém východě a v Africe. Štafeta je tak předána třetí generaci rodiny Lappů.
Společnost si získává pověst dodavatele systémů s mezinárodními službami a již dávno přestala být výhradně výrobcem kabelů. Aby její název odpovídal realitě, společnost se přejmenovává na LAPP. Nový název se používá po celém světě pro všechny společnosti skupiny.
Společnost LAPP je plně pod vedením třetí generace. Matthias Lapp přebírá funkci předsedy představenstva společnosti Lapp Holding AG. Do dozorčí rady je jmenována Katharina Lappová. To znamená, že v správní a dozorčí radě bude stále jeden člen rodiny: LAPP zůstane i do budoucna rodinnou firmou.