83250022
Montážní pistole pro kabelové vázací pásky; Pro šířku kabelového vázacího pásku: 7.9mm
STEEL-GUN HT 338 CABLE TIE PLIERS
Přidat do porovnání produktů
Cena
5.857,46 Kč
(585.746,25 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kabelový vázací pásek je po dosažení nastavené utahovací síly u uzavírací hlavy automaticky ustřižen
- Ostré hrany jsou eliminovány
- Praktický nástroj pro práci s kabelovými vázacími páskami z nerezové oceli (do tloušťky 0,3 mm)
- Stupňovitě nastavitelná utahovací síla
Použití
- Pro kabelové vázací pásky z nerezové oceli