63207053
Tube cable lugs Cu
Kabelové oko; pro průřez: 0.75mm²; M3; Měď
91R3 COPPER CABLE LUG 0.75 M3
Přidat do porovnání produktů
Cena
515,23 Kč
(515,23 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- For creating a safe crimp connection with multi-wire and fine-wire round cables in classes 2 and 5 in accordance with DIN EN 60228.