63207065
Kabelové oko; pro průřez: 2.5mm²; M8; Měď
93R8 COPPER CABLE LUG 2.5 M8
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.244,26 Kč
(1.244,26 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- For creating a safe crimp connection with multi-wire and fine-wire round cables in classes 2 and 5 in accordance with DIN EN 60228.