61803472
Kabelové oko; vhodná krimpovací vložka: B14,5; pro průřez: 50mm²; M10; Elektrolytická měď
TUBE CABLE LUGS KRFS 50/10
Přidat do porovnání produktů
Cena
15.391,42 Kč
(15.391,42 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Díky obzvláště úzké připojovací přírubě je ideální při nedostatku místa. Šířka připojovací příruby je menší nebo se rovná průměru trubky.
- Po připojení ke kabelu lze i nadále vést kabelovými vývodkami.
- Vysoce kvalitní elektrolytická měď zajišťuje vysokou funkční spolehlivost a zatížitelnost.
- S inspekčním otvorem pro kontrolu bezpečného uchycení.
Použití
- Pro vytvoření bezpečného krimpovacího spojení s měděnými vodiči z více drátů, jemných drátů a velmi jemných drátů tříd 2, 5 a 6 (průřez vodičů 50 - 240 mm²).
- Vhodný pro venkovní použití.