63207034
Kabelové oko; 16mm² - 16mm²; M6;
60N6 NICKEL CABLE LUG 16 M6
Přidat do porovnání produktů
Cena
26.800,64 Kč
(26.800,64 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Withstands temperatures up to +650°C.
- Compatible with equally heat-resistant ÖLFLEX® HEAT single cores with nickel conductors.
- The lowest contact resistances are achieved when contacting with pure nickel conductors.
- Suitable for use with KLAUKE crimping tools.
- The flat mounting surface and precise processing simplify the crimping process.
Použití
- For creating a safe crimp connection with multi-wire and fine-wire round cables in classes 2 and 5 in accordance with DIN EN 60228.