63207037
Tube cable lugs V2A
Kabelové oko; 0.5mm² - 1mm²; M4;
79V4 V2A CABLE LUG 0.5-1.0 M4
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.204,68 Kč
(8.818,72 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Withstands temperatures up to +400°C.
- Compatible with equally heat-resistant ÖLFLEX® HEAT cables/single cores.
- Suitable for use with KLAUKE crimping tools.
- The flat mounting surface and precise processing simplify the crimping process.
Použití
- For creating a safe crimp connection with multi-wire and fine-wire round cables in classes 2 and 5 in accordance with DIN EN 60228.
- Resistant to corrosion and acid.