63207051
Kabelové oko; 16mm² - 16mm²; M6;
83V6 V2A CABLE LUG 16 M6
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.483,12 Kč
(17.932,50 Kč/100 Ks)
25 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Withstands temperatures up to +400°C.
- Compatible with equally heat-resistant ÖLFLEX® HEAT cables/single cores.
- Suitable for use with KLAUKE crimping tools.
- The flat mounting surface and precise processing simplify the crimping process.
Použití
- For creating a safe crimp connection with multi-wire and fine-wire round cables in classes 2 and 5 in accordance with DIN EN 60228.
- Resistant to corrosion and acid.