61810350
Kabelové vázací pásky; Šířka kabelového vázacího pásku: 2.4mm; Celková délka: 112mm; přírodní; Polyamid; Bez halogenů;
CABLE TIES TY 100-18-M
Přidat do porovnání produktů
Cena
501,00 Kč
(50,10 Kč/100 Ks)
1000 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kabelové vázací pásky umožňují díky integrovanému uzávěru nízké navlékací napětí a vysoké vázací síly
- Záchytný profil "SURE-GRIP" na obou stranách pásku umožňuje bezpečné uchopení, zabraňuje možnému vyklouznutí pásku při montáži a zajišťuje ho do doby, než se přitáhne rukou nebo pomocí nástroje
Použití
- Univerzální kabelový vázací pásek pro mnoho možností použití