61723357
Kabelové vázací pásky; Šířka kabelového vázacího pásku: 4.8mm; Celková délka: 360mm; modrá; Polypropylen; Bez halogenů;
CABLE TIES TY-RAP TY528MR-PDT 360X4 BU
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.963,65 Kč
(1.963,65 Kč/100 Ks)
100 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Detekovatelné kabelové vázací pásky se speciální polymerní sloučeninou, která aktivuje detektory kovů, rentgenová zařízení a vizuální identifikační systémy
- Minimalizace rizika kontaminace produktu
- Modrá barva usnadňuje vizuální detekci
- Pomáhá Vaší společnosti implementovat směrnici EU HACCP
Použití
- Farmaceutická výroba
- Potravinářský průmysl a výroba nápojů, obzvláště výroba zpracování mléčných masných výrobků
- Pro aplikace, kde se k výstupní kontrole koncového produktu používají detektory kovů na případné cizí předměty, zvyšky vázacích pásek jsou detekovatelné co minimalizuje riziko kontaminace