61716560
Kabelové vázací pásky; Šířka kabelového vázacího pásku: 2.4mm; Celková délka: 212mm; přírodní; Polyamid; Bez halogenů;
CABLE TIES TY-RAP TY 532 M 212X2.4 NA
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.813,80 Kč
(1.081,38 Kč/100 Ks)
1000 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Umožňují svazkování a označování v jednom kroku
- Snadná montáž díky všem kulatým rohům
- Patentovaná háková pojistka z nerezové oceli zaručuje bezpečné uchycení také za obtížných podmínek
- Kabelové vázací pásky s popisovací plochou
Použití
- K současnému svazkování a označování kabelů a vodičů, kabelových svazků, hydraulických a pneumatických přívodů apod.