61723020
Kabelové vázací pásky; Šířka kabelového vázacího pásku: 3.6mm; Celková délka: 140mm; černá; Polyamid; Bez halogenů; Odolnost proti UV záření
Vázací pásek TY-RAP TYB 24 MX 140x3,6 BK
Přidat do porovnání produktů
Cena
1.686,00 Kč
(168,60 Kč/100 Ks)
1000 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoká pevnost proti odvázání je zaručena i za obtížných podmínek, jako např. při extrémních teplotách, vlhkosti nebo za studena
- Uzávěr je odolný proti nárazům a vibracím
- Ocelový jazyk z antimagnetické nerezové oceli (typ 316) je pevně zakotven v hlavě vázacího pásku
Použití
- Kabelové vázací pásky s ocelovým jazykem pro náročné provozní podmínky