61723330
Kabelové vázací pásky; Šířka kabelového vázacího pásku: 2.4mm; Celková délka: 92.0mm; přírodní; Polyamid; Bez halogenů;
TY 23 MFR-RW
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.655,40 Kč
(365,54 Kč/100 Ks)
1000 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Speciální dizajn zaručuje vysokou pevnost a bezpečnost i při extrémních provozních podmínkách
- Ocelový jazyk zajišťuje stabilní a trvalé svázání
- Uzávěr je odolný proti nárazům a vibracím
- Chování při hoření podle UL 94 V0
Použití
- Podzemní dráhy a vlaky
- V oblastech s vysokými nároky na obzvláštní mechanickou a chemickou stabilitu
- Všude tam, kde je kladen důraz na ochranu osob a materiálních hodnot
- Veřejná zařízení