15382135
Železniční kabel; 4X1; EN 50264-3-2; Typ MM; U0/U: 300/500 V; -40 - +90 °C; Směs bez halogenů;
UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR 4X1
Přidat do porovnání produktů
Cena
45.131,10 Kč
(9.026,22 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Pro ochranu osob a majetku.
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Prostorově úsporný díky sníženým tloušťkám stěn.
Použití
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.