0034006
Nízkofrekvenční datový kabel; 2X0.14; Barevné značení žil: Barevné značení UNITRONIC®; PVC; Stíněné; Flexibilní
UNITRONIC® 100 CY 2x0,14
Přidat do porovnání produktů
Cena
3.374,29 Kč
(3.374,29 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
- S průřezy vodičů od 0,14 mm² pro nízkofrekvenční přenos dat.
- Odolný proti elektromagnetickému rušení díky stínění měděným opletem s vysokým stupněm pokrytí.
- Dodatečná odolnost díky extrudovanému vnitřnímu plášti (pro kabely od 0,25 mm²).
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Vhodné pro počítačové systémy, elektronické řídicí a regulační přístroje, kancelářské stroje, váhy atd. podle příslušného instalačního standardu.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.