0028044
UNITRONIC® 100
Nízkofrekvenční datový kabel; 61X0.25; Barevné značení žil: Barevné značení UNITRONIC®; PVC; Flexibilní
UNITRONIC® 100 61x0,25
Přidat do porovnání produktů
Cena
15.358,95 Kč
(30.717,90 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
- S průřezy vodičů od 0,14 mm² pro nízkofrekvenční přenos dat.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Vhodné pro počítačové systémy, elektronické řídicí a regulační přístroje, kancelářské stroje, váhy atd. podle příslušného instalačního standardu.
- Pro pevné uložení a příležitostné pohyblivé použití bez namáhání v tahu.