302006STP
Nízkofrekvenční datový kabel; 6X2X20 AWG; PVC; Stíněné; Na seznamu UL; Flexibilní
UNITRONIC® 300 STP 20/6PR
Přidat do porovnání produktů
Cena
99.672,68 Kč
(65.574,13 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Stínicí oplet minimalizuje vliv elektrických rušivých polí
- Instalace je díky tomu, že není nutné používat uzavřené kabelové systémy, podstatně jednodušší a úspornější (vhodná pro otevřené uložení)
- Stočení žil do párů (TP) potlačuje vazby mezi jednotlivými obvody (přeslechy)
- Široké možnosti použití díky vícenásobným aprobacím
Použití
- Použití v USA na základě CMG, PLTC nebo ITC přímá pokládka do kabelových žlabů, v kombinaci s -ER (Exposed Run) pro nechráněné uložení max. délka 1,8 m
- Pro severoamerický trh
- Přímé uložení do země při jmenovitém průřezu vodiče AWG18 v USA díky certifikátu DIRECT BURIAL
- Odolný vůči namáhání ve zkrutu do ±150 °/m a v kabelové smyčce (drip loop) ve větrných elektrárnách
- Ovládací a signální kabely pro vnitřní i venkovní použití