301602
Nízkofrekvenční datový kabel; 2X16 AWG; PVC; Na seznamu UL; Flexibilní
UNITRONIC® 300 16/2C
Přidat do porovnání produktů
Cena
16.808,72 Kč
(11.058,37 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Široké možnosti použití díky vícenásobným aprobacím
- Instalace je díky tomu, že není nutné používat uzavřené kabelové systémy, podstatně jednodušší a úspornější (vhodná pro otevřené uložení)
Použití
- Odolný vůči namáhání ve zkrutu do ±150 °/m a v kabelové smyčce (drip loop) ve větrných elektrárnách
- Pro severoamerický trh
- Ovládací a signální kabely pro vnitřní i venkovní použití
- Díky aprobaci DIRECT BURIAL je tento kabel v průřezech vodičů AWG18 a AWG16 vhodný pro přímé uložení do země (normativně povoleno na území USA)
- Použití v USA na základě CMG, PLTC nebo ITC přímá pokládka do kabelových žlabů, v kombinaci s -ER (Exposed Run) pro nechráněné uložení max. délka 1,8 m