2170216
UNITRONIC® BUS IBS FD P
Sběrnicový kabel; INTERBUS; Vlečný řetěz; jmenovitá charakteristická impedance: 100; 3X2X0.25; PUR; fialová; 7.9 mm; cUL listed; Na seznamu UL
UNITRONIC® BUS IBS FD P 3X2X0,25
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.704,57 Kč
(10.704,57 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Certifikováno organizací INTERBUS CLUB
Použití
- Vhodný pro vysoce flexibilní použití v energetických řetězech, u často se pohybujících strojních součástí a lineárních robotů
- Použití v suchých nebo vlhkých prostorech
- Drsné průmyslové prostředí