2170322
Sběrnicový kabel; PROFIBUS DP; Vlečný řetěz; jmenovitá charakteristická impedance: 150; PUR; fialová; cUL listed
UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1X2X0,64
Přidat do porovnání produktů
Cena
13.988,18 Kč
(13.988,18 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Tyto sběrnicové kabely mohou být používány jak pro PROFIBUS-DP a PROFIBUS-FMS, tak také pro FIP
- Konstrukce kabelu Fast Connect (FC)
Použití
- PROFIBUS DP (ve shodě s DIN 19245 a EN 50170, např. pro SIEMENS SIMATIC® NET, také pro FIP - Factory Instrumentation Protocol)
- Pro vysoce flexibilní použití (energetické řetězy, často se pohybující strojní součásti atd.)