2170996
Sběrnicový kabel; PROFIBUS DP; Pevné uložení; jmenovitá charakteristická impedance: 150; 1x2x0,64; Kabel Fast Connect (FC); PUR; Bez halogenů; Odolnost proti plameni: UL Vertical-Tray Flame Test; Odolnost proti UV záření; fialová; 8 mm; cUL listed; Na seznamu UL
UNITRONIC® BUS PB FRNC FC
Přidat do porovnání produktů
Cena
9.445,63 Kč
(9.445,63 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Konstrukce kabelu Fast Connect (FC)
- Tyto sběrnicové kabely mohou být používány jak pro PROFIBUS-DP a PROFIBUS-FMS, tak také pro FIP
- Používá se všude tam, kde se požaduje kombinace vnějšího pláště s vlastnostmi podobnými polyuretanu, bezhalogenovosti a zvýšené odolnosti proti plameni
Použití
- Tento kabel poskytuje speciální výhody při použití v oblastech, kde musí být zabráněno šíření plamene a toxických výparů, které by mohly způsobit ohrožení osob a poškození majetku