2170220
Sběrnicový kabel; PROFIBUS DP; Pevné uložení; jmenovitá charakteristická impedance: 150; 1x2x0,64; PVC; Odolnost proti plameni: IEC 60332-1-2; fialová; 8 mm
UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.428,34 Kč
(4.856,68 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Použití
- Pro pevné uložení, maximální účinnost stínění
- Použití v suchých nebo vlhkých prostorech
- Kabely 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 jsou odolné proti UV záření