0034254
Nízkofrekvenční datový kabel; 6X2X0.25; Barevné značení žil: DIN 47100; PVC; Stíněné; Flexibilní
UNITRONIC® CY PiDY (TP) 6x2x0,25
Přidat do porovnání produktů
Cena
9.271,45 Kč
(18.542,90 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Elektrické obvody jsou díky stáčení žil do párů (TP, Twisted Pair) s krátkými délkami zkrutu dobře odděleny.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.