0012621
UNITRONIC® EB CY (TP)
Nízkofrekvenční datový kabel; 3X2X0.75; Barevné značení žil: DIN 47100; PVC; Stíněné; Flexibilní
UNITRONIC® EB CY (TP) 3x2x0,75
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.517,41 Kč
(11.517,41 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Elektrické obvody jsou díky stáčení žil do párů (TP, Twisted Pair) s krátkými délkami zkrutu dobře odděleny.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Pro použití v přístrojích, strojích a zařízeních s typem ochrany proti vznícení „vlastní bezpečnosti“ („i“).
- Pro jiskrově bezpečné obvody dle IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (část 1).
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.