11139626
Nízkofrekvenční datový kabel; 2X0.14; Barevné značení žil: DIN 47100; PUR; Stíněné; UL recognised; Vlečný řetěz
UNITRONIC® FD CP plus A 2X0,14
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.291,57 Kč
(6.291,57 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Velmi robustní konstrukce kabelu a možnost použití v extrémně širokém teplotním rozsahu nabízí široké spektrum aplikací..
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové vzdálenosti nebo vyšší přenosové rychlosti.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Relativně velmi malých poloměrů ohybu je dosaženo díky vysoce flexibilní konstrukci kabelu.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, trvale pohyblivé použití v průmyslových robotech (bez torzního namáhání) a v manipulačních zařízeních.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Konstrukce kabelu je vhodná také pro torzní aplikace ve větrných elektrárnách.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Pro venkovní použití v Evropě.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.