0027872
UNITRONIC® FD
Nízkofrekvenční datový kabel; 4X0.34; Barevné značení žil: DIN 47100; PVC; Vlečný řetěz
UNITRONIC® FD 4x0,34
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.102,92 Kč
(4.102,92 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v cenové nabídce
Výhody
- Osvědčený kabel, úspěšně testovaný na 2 miliony ohybových cyklů ve vlečném řetězu.
- S průřezy vodičů od 0,14 mm² pro nízkofrekvenční přenos dat.
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
- Relativně velmi malých poloměrů ohybu je dosaženo díky vysoce flexibilní konstrukci kabelu.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu, s vodorovnou dráhou pojezdu do 10 m.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PVC je do jisté míry odolný proti olejům.