0034040
Nízkofrekvenční datový kabel; 2X2X0.22; Barevné značení žil: DIN 47100; PVC; Stíněné; Flexibilní
UNITRONIC® Li2YCY PiMF 2x2x0,22
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.655,62 Kč
(6.655,62 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Pro příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.