0031352
Nízkofrekvenční datový kabel; 4X2X0.22; Barevné značení žil: DIN 47100; PVC; Stíněné; Flexibilní
UNITRONIC® Li2YCYv (TP) 4x2x0,22
Přidat do porovnání produktů
Cena
7.658,24 Kč
(7.658,24 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Nízkokapacitní izolace žil pro dlouhé přenosové dráhy.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Elektrické obvody jsou díky stáčení žil do párů (TP, Twisted Pair) s krátkými délkami zkrutu dobře odděleny.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Pro příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Materiál odolný proti UV záření a olejům.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.