0037165
UNITRONIC® LiHH
Nízkofrekvenční datový kabel; 12X0.75; Barevné značení žil: DIN 47100 bez opakování barev; Směs bez halogenů; Flexibilní
UNITRONIC® LiHH 12x0,75
Přidat do porovnání produktů
Cena
6.593,28 Kč
(13.186,55 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- S bezhalogenovým vnějším pláštěm LSZH, který splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- S průřezy vodičů od 0,14 mm² pro nízkofrekvenční přenos dat.
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Pro příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.