0032850
UNITRONIC® PUR CP (TP)
Nízkofrekvenční datový kabel; 2X2X0.25; Barevné značení žil: DIN 47100; PUR; Stíněné; Flexibilní
UNITRONIC® PUR CP (TP) 2x2x0,25
Přidat do porovnání produktů
Cena
8.489,14 Kč
(8.489,14 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v cenové nabídce.
Výhody
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Elektrické obvody jsou díky stáčení žil do párů (TP, Twisted Pair) s krátkými délkami zkrutu dobře odděleny.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
- Označení žil podle barevného kódování DIN 47100 pro jednoznačnou identifikaci jednožilových vodičů.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Vhodné pro počítačové systémy, elektronické řídicí a regulační přístroje, kancelářské stroje, váhy atd. podle příslušného instalačního standardu.
- Pro pevné uložení a příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití.