0032438
Počítačový kabel; 2X2X0.5; modrá; PVC; Stíněné; Flexibilní
UNITRONIC® RE-2Y(ST)YV PIMF 2X2X0,5 BU
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.311,56 Kč
(4.311,56 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Velmi robustní díky zesílenému vnějšímu plášti s tloušťkou stěny minimálně 1,8 mm.
- Elektrické obvody jsou díky stáčení žil do párů (TP, Twisted Pair) s krátkými délkami zkrutu dobře odděleny.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Lze použít v suchém a vlhkém prostředí.
- Černá provedení jsou vhodná pro venkovní použití.