1032119
UNITRONIC® ROBUST C (TP)
Nízkofrekvenční datový kabel; 2X2X0.5; Barevné značení žil: DIN 47100 bez opakování barev; TPE; Stíněné; Flexibilní
UNITRONIC® ROBUST C (TP) 2x2x0,5
Přidat do porovnání produktů
Cena
9.979,34 Kč
(9.979,34 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Bezhalogenová směs pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
- Testovaná odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.
- Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí.
- Elektrické obvody jsou díky stáčení žil do párů (TP, Twisted Pair) s krátkými délkami zkrutu dobře odděleny.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
- Pro příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Odolný proti mnoha olejům, rostlinným a živočišným tukům a širokému spektru chemikálií.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.