Czech Republic
 
en
cs
 
Czech Republic
 
en
cs
 
UNITRONIC® ROBUST C (TP) 4x2x0,75
CE markedEcolab
as_15544361-originaluv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

Nízkofrekvenční datový kabel; 4X2X0.75; Barevné značení žil: DIN 47100 bez opakování barev; TPE; Stíněné; FlexibilníZkopírováno do schránky

Přidat do porovnání produktů

Cena

18.307,82 Kč

(18.307,82 Kč/100 M)

Množství

Přihlášení pro dotaz na skladovou dostupnost
Načítá se...

Dostupnost zátěže ...

Výhody

  • Bezhalogenová směs pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
  • Vnější plášť ze speciální směsi TPE je mimořádně všestranně chemicky, tepelně a povětrnostně odolný.
  • Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
  • Testovaná odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.
  • Ideální ochrana proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletení s vysokým stupněm pokrytí.
  • Elektrické obvody jsou díky stáčení žil do párů (TP, Twisted Pair) s krátkými délkami zkrutu dobře odděleny.
  • Označení žil podle barevného kódování DIN 47100 pro jednoznačnou identifikaci jednožilových vodičů.

Použití

  • Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
  • Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
  • Speciálně do prostředí, kde se vyžaduje elektromagnetická kompatibilita (EMC).
  • Pro příležitostně pohyblivé použití.
  • Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
  • Vhodný pro střední mechanické namáhání.
  • Odolný proti mnoha olejům, rostlinným a živočišným tukům a širokému spektru chemikálií.
  • Vhodný pro venkovní použití.
  • Možnost flexibilního použití do -40 °C.

Nedávno zobrazené výrobky