7038895
Kabel pro snímače/akční členy; Vlečný řetěz; TPE; černá
UNITRONIC® ROBUST S/A FD 3x0,34
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.896,72 Kč
(4.896,72 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Díky vynikající odolnosti proti povětrnostním vlivům, ozónu a UV záření a díky širokému teplotnímu rozsahu univerzálně použitelný ve vnitřních prostorech i venku
- Odolný při kontaktu s biooleji, emulzemi, tuky a vosky na rostlinné, živočišné nebo syntetické bázi
- Dobrá odolnost proti studené a horké vodě a proti čisticím a chladicím prostředkům rozpustným ve vodě
- Vhodný pro čištění párou
- Dobrá odolnost proti sloučeninám na bázi čpavku a bioplynům
Použití
- Výroba obráběcích a tvářecích strojů, lékařská technika, prádelny, myčky aut, chemický průmysl, kompostárny, čističky odpadních vod
- Potravinářský průmysl a výroba nápojů, obzvláště výroba zpracování mléčných masných výrobků
- Automatizační technika