1032000
Nízkofrekvenční datový kabel; 2X0.14; Barevné značení žil: DIN 47100 bez opakování barev; TPE; Flexibilní
UNITRONIC® ROBUST 2x0,14
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.342,69 Kč
(2.342,69 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Bezhalogenová směs pláště ke splnění zvláštních požadavků na požární ochranu.
- S průřezy vodičů od 0,14 mm² pro nízkofrekvenční přenos dat.
- Kompaktní konstrukce umožňuje i přes velký počet žil malé vnější průměry.
- Testovaná odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům ECOLAB®.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů v nízkofrekvenčním rozsahu.
- Pro použití v řídicích, regulačních a měřicích obvodech.
- Pro příležitostně pohyblivé použití.
- Lze použít v suchém, vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Odolný proti mnoha olejům, rostlinným a živočišným tukům a širokému spektru chemikálií.
- Vhodný pro venkovní použití.
- Možnost flexibilního použití do -40 °C.