7038887
Kabel pro snímače/akční členy; Vlečný řetěz; PUR; černá; cUL listed
UNITRONIC® SENSOR FD Lif9YC11Y 5x0,34
Přidat do porovnání produktů
Cena
10.736,01 Kč
(10.736,01 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoce flexibilní konstrukce kabelu pro maximální mechanické namáhání.
- Kompaktní rozměry umožňují snadnou integraci do koncepce stroje.
- Trvanlivý, odolný výrobek díky vnějšímu plášti z PUR, který je odolný proti oděru, vrubům a proříznutí.
- Varianta „FD-optimalizovaná“ s obzvláště malým vnějším průměrem kabelu díky tenčímu vnějšímu plášti.
- Varianta "FD-stíněná" nabízí ideální ochranu proti elektromagnetickému rušení díky měděnému stínicímu opletu s vysokým stupněm pokrytí (F/UTP).
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Konstrukce kabelu umožňuje vysoce flexibilní, trvale pohyblivé použití v pohyblivých strojních součástech a ve vlečném řetězu.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR odolává vysokému mechanickému namáhání.
- Vnější plášť z polyuretanu je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a je vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vhodný pro venkovní použití, při respektování teplotního rozsahu.