22260607
Konfekcionovaný kabel pro snímače/akční členy; Vlečný řetěz, Flexibilní; Polyuretan; 1x8; Otevřený konec; M 16 (Kódování A), Zásuvka, Úhlová (90 °); 5 m
AB-C8-5,0PUR-M16FA
Přidat do porovnání produktů
Cena
75.837,54 Kč
(151.675,07 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 50 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Připojovací kabel pro boxy M8 se 4 až 10 porty
- Namísto mnoha jednožilových vodičů je k řídicímu systému připojen jeden přívodní kabel
- Hybridní kabel pro přenos dat a napájecího napětí