44429471
Konfekcionovaný kabel pro snímače/akční členy; Polyvinylchlorid; 1x5; M 12 signal (Kódování B), Zástrčka, Rovné; M 8 (Kódování B), Zásuvka, Rovné; 3 m
M12B5MS-M8B5FS-3,0
Přidat do porovnání produktů
Cena
384,64 Kč
(38.464,21 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Patch kabel konfekcionovaný na obou stranách šetří čas během instalace a snižuje nebo eliminuje možnost chyb při montáži na místě.
- Snap-in konektor M8 umožňuje rychlé připojení k protilehlému konektoru bez použití nářadí (není nutné šroubování, stačí zatlačit). Funkce snap-in speciálně podporuje údržbu a čištění.
- Kompaktní rozměry umožňují snadnou integraci do koncepce stroje.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů.
- Lze použít v suchých, vlhkých a mokrých prostorech.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.