22260091
Konfekcionovaný kabel pro snímače/akční členy; Vlečný řetěz, Flexibilní; Polyuretan; 1x8; Otevřený konec; M 12 (Kódování A), Zástrčka, Rovné (180 °); 2 m
AB-C8-M12MS-2,0PUR
Přidat do porovnání produktů
Cena
500,38 Kč
(50.038,33 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Jednostranná konfekce připojovacího kabelu pro flexibilní stanovení délky kabelu a volný výběr dalšího připojení.
- Kompaktní rozměry umožňují snadnou integraci do koncepce stroje.
- Díky integrované ochraně proti vibracím je konektor odolný vůči nárazům a vibracím.
- K dispozici je také varianta s LED diodami pro snadnou diagnostiku v případě poruchy.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vnější plášť z polyuretanu a konektory odolávají vysokému mechanickému namáhání.