Průmyslová odvětví Řešení Služby Novinky Společnost Společnost Skupina LAPP Group LAPP Czech Republic Dodržování předpisů a integrita Sociální odpovědnost Kompetence Kariéra Oddělení nákupu - Produkty
- Průmyslová odvětví
- Řešení
- Služby
- Novinky
- Společnost
Přidat do porovnání produktů
Cena
560,70 Kč
- Jednostranná konfekce připojovacího kabelu pro flexibilní stanovení délky kabelu a volný výběr dalšího připojení.
- Kompaktní rozměry umožňují snadnou integraci do koncepce stroje.
- Díky integrované ochraně proti vibracím je konektor odolný vůči nárazům a vibracím.
- K dispozici je také varianta s LED diodami pro snadnou diagnostiku v případě poruchy.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, nepřetržitě se pohybující použití v pohyblivých částech strojů a vlečných řetězech.
- Lze je používat v suchých i vlhkých podmínkách a zejména v drsném a mastném prostředí.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vnější plášť z polyuretanu a konektory odolávají vysokému mechanickému namáhání.
Nedávno zobrazené výrobky