22260501
Konfekcionovaný kabel pro snímače/akční členy; Vlečný řetěz, Flexibilní; Polyuretan; 1x3Konfekcionovaný kabel pro snímače/akční členy; Vlečný řetěz, Flexibilní; Polyuretan; 1x3; M 12 (Kódování A), Zásuvka, Rovné (180 °); M 12 (Kódování A), Zásuvka, Rovné (180 °); M 12, Zástrčka, Rovné; 0.3 m
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B
Přidat do porovnání produktů
Cena
618,14 Kč
(61.813,73 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
- Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům
- Rychlá a snadná identifikace chyb