22260246
Konfekcionovaný kabel pro snímače/akční členy; Vlečný řetěz, Flexibilní; Polyuretan; 1x3; M 8 (Kódování A), Zástrčka, Rovné (180 °); M 12 (Kódování A), Zásuvka, Úhlová (90 °); 0.6 m
AB-C3-M8MS-0,6PUR-M12FA
Přidat do porovnání produktů
Cena
375,31 Kč
(37.531,38 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
- Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům
- Rychlá a snadná identifikace chyb
- Pozlacené kontakty pro snížení přechodového odporu
Použití
- Pro zvýšené mechanické namáhání a drsné provozní podmínky