22260061
Konfekcionovaný kabel pro snímače/akční členy; Vlečný řetěz, Flexibilní; Polyuretan; 1x4; M 8 (Kódování A), Zásuvka, Úhlová (90 °); M 8 (Kódování A), Zástrčka, Rovné (180 °); 1 m
AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FA
Přidat do porovnání produktů
Cena
22.547,76 Kč
(45.095,51 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 50 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci
- Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům
- Rychlá a snadná identifikace chyb
- Pozlacené kontakty pro snížení přechodového odporu
Použití
- Pro zvýšené mechanické namáhání a drsné provozní podmínky