22260987
UNITRONIC® SENSOR M8
Konfekcionovaný kabel pro snímače/akční členy; Vlečný řetěz, Flexibilní; Polyuretan; 1x3; M 8 (Kódování A), Zástrčka, Úhlová (90 °); Otevřený konec; 5 m
AB-C3-M8MA-5,0PUR
Přidat do porovnání produktů
Cena
324,70 Kč
(32.469,88 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Díky integrované ochraně proti vibracím je konektor odolný vůči nárazům a vibracím.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
- Jednostranná konfekce připojovacího kabelu pro flexibilní stanovení délky kabelu a volný výběr dalšího připojení.
- Kompaktní rozměry umožňují snadnou integraci do koncepce stroje.
- K dispozici je také varianta s LED diodami pro snadnou diagnostiku v případě poruchy.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů.
- Konstrukce kabelu umožňuje flexibilní, středně náročné trvale pohyblivé použití v pohyblivých částech strojů a ve vlečném řetězu.
- Lze použít v suchém, vlhkém a především v drsném a olejovém prostředí.
- Vnější plášť z PUR je odolný proti mazivům na bázi minerálních olejů a vysoce odolný proti chemikáliím.
- Vnější plášť z polyuretanu a konektory odolávají vysokému mechanickému namáhání.