22260080
Konfekcionovaný kabel pro snímače/akční členy; Flexibilní; Polyvinylchlorid; 1x3; Otevřený konec; M 12 (Kódování A), Zásuvka, Rovné (180 °); 2 m
AB-C3-2,0PVC-M12FS
Přidat do porovnání produktů
Cena
11.357,99 Kč
(22.715,98 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 50 Ks.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- K dispozici jako jednostranná konfekce připojovacího kabelu pro flexibilní stanovení délky kabelu a volný výběr dalšího připojení.
- K dispozici také jako oboustranně konfekcionovaný kabel pro úsporu času při instalaci.
- Kompaktní rozměry umožňují snadnou integraci do koncepce stroje.
- Díky integrované ochraně proti vibracím je konektor odolný vůči nárazům a vibracím.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.