22262083
Konfekcionovaný kabel pro snímače/akční členy; Flexibilní; Polyvinylchlorid; 1x3; M 12 (Kódování A), Zásuvka, Úhlová (90 °); Otevřený konec; 10 m
AB-C3-10,0PVC-M12FA
Přidat do porovnání produktů
Cena
400,27 Kč
(40.026,99 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- K dispozici jako jednostranná konfekce připojovacího kabelu pro flexibilní stanovení délky kabelu a volný výběr dalšího připojení.
- K dispozici také jako oboustranně konfekcionovaný kabel pro úsporu času při instalaci.
- Kompaktní rozměry umožňují snadnou integraci do koncepce stroje.
- Díky integrované ochraně proti vibracím je konektor odolný vůči nárazům a vibracím.
- Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
Použití
- Univerzálně použitelný na rozhraní strojů pro mnoho aplikací k přenosu dat a signálů.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Vnější plášť z PVC je odolný proti kyselinám a louhům a omezeně odolný proti olejům.